Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R402000794

AVENTICS™ Cilindro a doppio pistone, Serie TWC R402000794

€ 205,78
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TWC-DA-006-0010-BV-SE

Ø pistone
6 mm
Corsa
10 mm
Raccordo
M5
Principio attivo
a doppio effetto
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Forza del pistone in entrata
19 N
Forza del pistone in uscita
35 N
Velocità max.
0.5 m/s
Impostazione corsa max. arretrata
-5 mm
Energia di ammortizzamento max.
0.003 J
Peso 10 mm corsa
0.06 kg
Peso corsa da +10 mm
0.012 kg
Gioco max. (radiale)
1 °
Materiale coperchio anteriore
Alluminio
Superficie coperchio frontale
anodizzato
Materiale coperchio posteriore
Poliossimetilene

Funzionalità

  • Ø 10 mm ... 32 mm

Documenti e schemi