Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R402000248

AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie GPC-ST R402000248

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

GPC-DA-012-0150-ST-BB

Ø pistone
12 mm
Ø asta pistone
6 mm
Corsa
150 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Tipo di cuscinetto
cuscinetto a sfera
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Ammortizzamento
idraulico
Ammortizzamento
regolato saldamente
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
65 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Easy2Combine
Easy2Combine idoneo con set di collegamento
Raccordo
M5
Forza del pistone in entrata
53 N
Forza del pistone in uscita
71 N
Velocità max.
0.5 m/s
Energia d'urto
0.1 J
Gioco max. in posizione di finecorsa bloccata
0.08 mm, Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Peso
1.07 kg
Materiale corpo
Alluminio

Funzionalità

  • Due aste di guida con elevata capacità di carico laterale ed alta precisione
  • Protezione anti torsione per una maggiore sicurezza
  • Possibilità di regolazione della corsa (GPC-E e GPC-ST)
  • Design compatto
  • Soluzione conveniente
  • Possibilità di combinazioni dirette mediante il sistema Easy-2-Combine

Documenti e schemi