AVENTICS-P580AEDN1010A00

AVENTICS™ Serie 580 P580AEDN1010A00

€ 436,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DeviceNet™

Protocollo bus di campo
DeviceNet
Attacco elettrico tipo
Connettore (male)
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
4 poli
Attacco elettrico codifica
Con codifica A
Nota
Connessione bus di campo centrale senza funzionalità I/O
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero di bobine magnetiche max.
32
Numero delle posizione delle valvole max.
32
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-10% / +10%
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.1 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Corrente cumulativa per attuatori
4 A
Tipo di protezione
IP65
Diagnosi
Cortocircuito, Sovratensione
Peso
0.32 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Dimensioni compatte e flessibilità significano che è possibile collocare un numero maggiore di valvole in un singolo armadio o che è possibile utilizzare una custodia di dimensioni ridotte per alloggiare lo stesso numero di valvole
  • Il display a LED integrato mostra i dati di configurazione e di diagnostica del sistema per facilitare la messa in opera e l’impostazione
  • L’assenza di cablaggio interno semplifica l’assemblaggio
  • Il connettore di alimentazione consente di eliminare la potenza in uscita, mentre ingressi e comunicazioni rimangono attivi
  • La connessione manifold pneumatica diretta al sistema di controllo distribuito Emerson DeltaV™ con piattaforma di marshalling elettronico tramite il nodo 580 CHARM
  • I protocolli supportati includono EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Link®* e PROFINET™

Documenti e schemi