Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P580AECH2010A00

AVENTICS™ Accoppiatore bus, Serie 580 P580AECH2010A00

€ 784,40
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

580 CHARM STD KIT

Esecuzione
Accoppiatore bus
Protocollo bus di campo
Profinet
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
M12x1
Conexión eléctrica numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico codifica
Con codifica A
Nota
Connessione bus di campo centrale senza funzionalità I/O, connettore per l'alimentazione M12x1, a 5 poli
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero delle posizione delle valvole max.
43
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-10% / +10%
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.3 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Corrente cumulativa per attuatori
4 A
Tipo di protezione
IP65
Diagnosi
Cortocircuito, Sovratensione
Peso
0.32 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Riduce drasticamente il tempo di programmazione e di messa in opera
  • Ottiene risparmi fino al 15% su cablaggio e componenti
  • Utilizza la capacità nativa di DeltaV per la diagnostica delle valvole pneumatiche
  • Elimina l'esigenza di ulteriori reti dedicate come Profibus-DP per valvole pilota e semplifica la mappatura I/O del sistema

Documenti e schemi