AVENTICS-K599AU571903140

AVENTICS™ Raccordo diritto, 1/8" BSP K599AU571903140

€ 14,95
Q.TÀ:
Raccordo G
1/8" BSP
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Confezione
10 Pezzo
Materiale corpo
Ottone nichelato
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene idrogenata

Documenti e schemi