Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-G651AL0K10A0000

AVENTICS™ Micro-nebulizzatore, Serie 651 G651AL0K10A0000

€ 74,10
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

651 SERIES LUBRICATOR PORT SIZE/TYPE: 1

Componenti
lubrificatore
Contenitore
contenitore in metallo senza cupoletta
Raccordo aria compressa
G 1/8
Portata nominale Qn
900 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Certificati
opzionalmente in ATEX
Volume contenitore del lubrificatore
42 cm³
Funzione
Nebulizzatore
Funzione
montabile in batteria
Peso
0.33 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale piastra frontale
Policarbonato
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene
Materiale contenitore
Alluminio

Funzionalità

  • La portata più elevata del settore assicura agli OEM e ai responsabili della manutenzione che i loro prodotti per trattamento aria ottimizzino le prestazioni del macchinario.
  • Le capacità estese di elevata e bassa temperatura (da -40 °C a 80 °C) consentono agli FRL di essere specificati su un’ampia gamma di applicazioni, incluse quelle in ambienti difficili.
  • Le nuove flange della piastra terminale del manifold consentono al tecnico della manutenzione di mettere fuori servizio il gruppo manifold senza scollegare le tubature.
  • I manometri frontali, di facile lettura e basso profilo, facilitano la manutenzione. Sono gli unici prodotti di questo tipo che offrono questi manometri sulle valvole shut-off di arresto e sulle valvole ad avviamento progressivo/a scarico rapido.
  • Il regolatore di pressione facoltativo con controllo della portata inverso consente il posizionamento del regolatore tra la valvola e il cilindro, per permetterne lo scarico tramite il regolatore stesso senza causare danni o ridurne il ciclo di vita.
  • Gli indicatori opzionali integrati dell'intervallo di pressione consentono all'utente di impostare con facilità gli indicatori di colore rosso/verde al campo di pressione desiderato.

Documenti e schemi