Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-G651A3M02011200

AVENTICS™ Valvola di blocco 3/2 ad azionamento meccanico, Serie 651 G651A3M02011200

€ 60,80
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

651 SERIES SHUT OFF ISOLATION VALVE PO

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
4720 l/min
Raccordo aria compressa
G 1/4
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Certificati
opzionalmente in ATEX
Componenti
Valvola di blocco
Tipo di chiusura
per lucchetto
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Silenziatori
con silenziatore
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Raccordo aria compressa norma
secondo ISO 228-1
Portata nominale Qn 1 a 2
4720 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
250 l/min
Peso
0.26 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene
Materiale silenziatore
Plastica

Funzionalità

  • La portata più elevata del settore assicura agli OEM e ai responsabili della manutenzione che i loro prodotti per trattamento aria ottimizzino le prestazioni del macchinario.
  • Le capacità estese di elevata e bassa temperatura (da -40 °C a 80 °C) consentono agli FRL di essere specificati su un’ampia gamma di applicazioni, incluse quelle in ambienti difficili.
  • Le nuove flange della piastra terminale del manifold consentono al tecnico della manutenzione di mettere fuori servizio il gruppo manifold senza scollegare le tubature.
  • I manometri frontali, di facile lettura e basso profilo, facilitano la manutenzione. Sono gli unici prodotti di questo tipo che offrono questi manometri sulle valvole shut-off di arresto e sulle valvole ad avviamento progressivo/a scarico rapido.
  • Il regolatore di pressione facoltativo con controllo della portata inverso consente il posizionamento del regolatore tra la valvola e il cilindro, per permetterne lo scarico tramite il regolatore stesso senza causare danni o ridurne il ciclo di vita.
  • Gli indicatori opzionali integrati dell'intervallo di pressione consentono all'utente di impostare con facilità gli indicatori di colore rosso/verde al campo di pressione desiderato.

Documenti e schemi