Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-G646ARH23NA00H0

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie 646 G646ARH23NA00H0

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G646ARH23NA00H0

Nota
risponde alle norme per applicazioni ferroviarie
Funzione
Portata elevata, esecuzione inline
Componenti
Riduttore di pressione
Possibilità di regolazione
Impugnatura T
Manometri
senza manometro, con piastra di adattamento
Posizione di montaggio
A piacere
Raccordo
G 3/8
Raccordo aria compressa norma
secondo ISO 228-1
Portata nominale Qn
6530 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-40 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Peso
0.272 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • I filtri ferroviari Serie 646 sono progettati per l'uso con aria o gas inerti in applicazioni del settore ferroviario
  • Ampio campo di temperatura da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
  • Soddisfa le specifiche ferroviarie per la sicurezza antincendio, gli urti e le vibrazioni e la resistenza alla corrosione
  • Sono disponibili filtri antiparticolato e a coalescenza
  • Struttura leggera e compatta.

Documenti e schemi