Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-G646ABBK3JA000Q

AVENTICS™ Filtro, Serie 646 G646ABBK3JA000Q

€ 242,20
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

646-ABB-K3J-A00-0Q

Componenti
Filtro
Raccordo
G 3/8
Grado di filtraggio
5 µm
Portata nominale Qn
2190 l/min
Scarico di condensa
manuale
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.513 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene
Materiale cartuccia filtro
Polietilene sinterizzato
Materiale scarico di condensa
Acciaio inox

Funzionalità

  • I filtri ferroviari Serie 646 sono progettati per l'uso con aria o gas inerti in applicazioni del settore ferroviario
  • Ampio campo di temperatura da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
  • Soddisfa le specifiche ferroviarie per la sicurezza antincendio, gli urti e le vibrazioni e la resistenza alla corrosione
  • Sono disponibili filtri antiparticolato e a coalescenza
  • Struttura leggera e compatta.

Documenti e schemi