Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-G617A40010A0006

AVENTICS™ G617A40010A0006

€ 590,50
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

The AVENTICS Series 617 Sentronic LP (Low Power) is a family of highly efficient and cost-effective proportional valves with digital control that is ideal for pressure regulation requirements. It offers a small footprint and easy-to-use modular design. Valve control loop parameters can be optimized for a specific application using complementary Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve offers low power consumption (<4 W), has a quick response time and includes integrated IO-Link communication capabilities.

Body Material
Light Alloy
Product Type
Solenoid Valve
Product Weight
0.49 Kg
Ship Weight
0.49 Kg
Media
Air, Inert Gas
Min - Max Ambient Temperature
0 to 50°C
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 to 6 bar
Min - Max Fluid Temperature
0 to 60°C
Ambiente di esercizio
3/2 Normally Closed
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flangia
Stroke Length
CE, EAC, IP65
Flow (Cv)
0.58
Orifice Size
4
Voltage
24 DC
Actuation
Proportional
Wattage
3.8
Coil Class
H
Pipe/Port Size
1/4 "

Funzionalità

  • Azionamento dell'elettrovalvola a comando pneumatico
  • Ultima pressione registrata in caso di perdita di alimentazione
  • Controllo e comunicazione digitale
  • Modifica dei parametri di controllo semplificata con Data Acquisition Software
  • Visualizzazione opzionale per impostazione e configurazione rapide
  • Funzionalità di comunicazione IO–Link integrate
  • Sono disponibili versioni per applicazione con vuoto e pressione fino a 10 bar (145 psi)

Documenti e schemi