AVENTICS-G503AK428327013

AVENTICS™ Piastra terminale, serie 503 G503AK428327013

€ 143,60
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

3/8 VERTICAL END PLATE KIT

Attacco aria compressa ingresso
G 3/8
Attacco scarico
G 3/8
Fornitura
Piastra terminale sinistra e destra, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Tipo di protezione
IP65
Peso
1.33 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale viti
acciaio zincato