AVENTICS™ Piastra terminale, serie 502 G502AK431477013

€ 137,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

502 SERIES, VERTICAL END PLATE ASSY KIT,

Attacco aria compressa ingresso
G 3/8
Attacco scarico
G 3/8
Fornitura
Piastra terminale sinistra e destra, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.99 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale viti
acciaio zincato