AVENTICS-G501AK429465009

AVENTICS™ Piastra terminale, serie 501 G501AK429465009

€ 235,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

501 VERTICAL END PLATE KIT G1/8

Attacco aria compressa ingresso
G 1/8
Attacco scarico
G 1/8
Fornitura
Piastra terminale sinistra e destra, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.502 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale viti
Acciaio inox

Documenti e schemi