Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-8985121052

AVENTICS™ Piastra base, attacchi 2 e 4 laterali 8985121052

€ 42,62
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VERKETTUNGSPLATTE CD01-8X1-SIDE

Tipo
Piastra base
Direzione raccordo pneumatico (2,4)
Su un lato
Raccordo aria compressa 2 / 4
Ø 8x1
Direzione raccordo pneumatico (3,5)
Su un lato
Tipo di scarico
Attacchi separati
Scarico (3,5)
Con scarico convogliato (3/5)
grandezza
26 mm
Norme
ISO 15407-1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Dimensione modulare
27 mm
Vite di fissaggio
con esagono incassato
Coppia di serraggio per viti di fissaggio
4 Nm
Materiale piastra base
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi