AVENTICS-8946203702

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 8946203702

€ 31,74
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FS-M8-3-1000-PVC-MS-M8-3

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Cavo
con cavo
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M8x1
Attacco elettrico 1, numero poli
A 3 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
M8x1
Attacco elettrico 2, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 2
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Numero di conduttori
3
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
1 m
Tipo di protezione
IP68
Cavo-Ø
4.5 mm
Peso
0.038 kg
Materiale guaina cavo
Polivinilcloruro

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi