AVENTICS™ Connettore terminale dati, Serie CN2 8941054264

€ 13,78
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-MS-M12-5-END-CAN

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Protocollo
CANopen, DeviceNet
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Tipo di protezione
IP67
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Peso
0.011 kg
Materiale corpo
elastomero termoplastico

Funzionalità

  • Connettori circolari per automontaggio
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adattatore per connettore circolare