AVENTICS-8941054044

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 8941054044

€ 75,29
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FS-M12B-5-SCREW

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tipo di raccordo
Viti
Cavo collegabile - Ø min.
6 mm
Cavo collegabile - Ø max.
8 mm
Protocollo
PROFIBUS DP
Schermatura
schermato
Certificati
UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
4 A
Tipo di protezione
IP67
Tensione di esercizio
48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica B
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Peso
0.06 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro-carbonato

Funzionalità

  • Connettori circolari per automontaggio
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adattatore per connettore circolare

Documenti e schemi