AVENTICS™ Raccordo a innesto a Y, serie CON-AP 8941002382

€ 34,82
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La Serie CON-CB di AVENTICS è costituita da ponti di contatto che offrono tipi di connessione elettrica aggiuntivi per le serie CD01-PA, 579/589, nonché per altre bobine Form C. Grazie al ponte di contatto è possibile cambiare la connessione Form C in A SCATTO D8 o M12.

Schermatura
non schermato
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Corrente, max.
4 A
Tipo di protezione
IP67
Attacco elettrico 1
Connettore
Attacco elettrico 1
M12x1
Numero poli
4 poli
Codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico
Boccola
Conexión eléctrica 2
M8x1
Numero poli
A 3 poli
Codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Tensione↩di esercizio
48 V
Tensione↩di esercizio
AC/DC
Peso
0.02 kg
Materiale corpo
Poliuretano
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro
Seal material
Fluorocaoutchouc

Funzionalità

  • Ponti di contatto per adattare valvole ad azionamento elettrico con connettore forma C
  • Particolarmente adatti per serie CD01-PA, 579/589
  • Attacco singolo tramite M12x1
  • A scatto Ø 8