AVENTICS-88135501

AVENTICS™ Piastra di adattamento, Serie 355, ISO 1 88135501

€ 11,00
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SUBBASE-FOR-SPOOL-VALVE-541-ISO-1

Tipo
Piastra cieca
grandezza
ISO 1
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Materiale piastra base
acciaio zincato