Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-8646ARS24NA00H0

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie 646 8646ARS24NA00H0

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

8646ARS24NA00H0

Nota
risponde alle norme per applicazioni ferroviarie
Funzione
Portata elevata, esecuzione inline
Componenti
Riduttore di pressione
Possibilità di regolazione
vite di regolazione
Manometri
senza manometro, con piastra di adattamento
Posizione di montaggio
A piacere
Raccordo
1/2 NPT
Portata nominale Qn
7000 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-40 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Peso
0.272 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • I filtri ferroviari Serie 646 sono progettati per l'uso con aria o gas inerti in applicazioni del settore ferroviario
  • Ampio campo di temperatura da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
  • Soddisfa le specifiche ferroviarie per la sicurezza antincendio, gli urti e le vibrazioni e la resistenza alla corrosione
  • Sono disponibili filtri antiparticolato e a coalescenza
  • Struttura leggera e compatta.

Documenti e schemi