Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-8503AW428300004

AVENTICS™ Piastra intermedia ISO 15407-2 per alimentazione di pressione supplementare, serie 503 8503AW428300004

€ 161,50
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

503 PRO SAND SUP 1/4F KT

Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
Fornitura
Piastra intermedia, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.028 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale viti
Acciaio inox

Documenti e schemi