AVENTICS-8503AK428327001

AVENTICS™ Piastra terminale, serie 503 8503AK428327001

€ 174,40
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

503 EP VERT 3/8F STD KT

Attacco aria compressa ingresso
3/8 NPT
Attacco scarico
1/8 NPT
Scarico dell'aria di pilotaggio
1/8 NPT
Fornitura
Piastra terminale sinistra e destra, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Tipo di protezione
IP65
Peso
1.33 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale viti
acciaio zincato

Documenti e schemi