Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5813330100

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 3 5813330100

€ 220,44
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V581-5/2DP-I3-AIR-AA-M-T0-ATEX

Azionamento
pneumatico
Principio di commutazione
5/2, bistabile
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Portata nominale Qn
4800 l/min
attacco aria compressa uscita
Piastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
ATEX
ATEX
Norme
ISO 5599-1
Tipo di valvola
valvola a cassetto
Versione
ISO 3
montabile in batteria
montabile in batteria
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
pressione di pilotaggio min.
1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base ISO 5599-1
Conduttanza portata C
18.9 l/(s*bar)

Funzionalità

  • Sistema di valvole standardizzate
  • Disponibile misura ISO da 1 a 4
  • Design robusto
  • Scarichi integrati
  • Numerosi campi di tensione
  • Campo di pressione possibile fino a 16 bar
  • Interfaccia CNOMO
  • Dimensioni ridotte
  • Rapidi tempi di commutazione
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online

Documenti e schemi