AVENTICS-5811130100

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 1 5811130100

€ 104,84
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V581-5/2SR-I1-AIR-AA-X-T0-ATEX

B10
Azionamento
pneumatico
Principio di commutazione
5/2, con ritorno a molla
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Portata nominale Qn
1400 l/min
attacco aria compressa uscita
Piastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
ATEX
ATEX
Norme
ISO 5599-1
Tipo di valvola
valvola a cassetto
Versione
ISO 1
montabile in batteria
montabile in batteria
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base ISO 5599-1
Conduttanza portata C
5.2 l/(s*bar)
Vite di fissaggio
con esagono incassato

Funzionalità

  • Sistema di valvole standardizzate
  • Disponibile misura ISO da 1 a 4
  • Design robusto
  • Scarichi integrati
  • Numerosi campi di tensione
  • Campo di pressione possibile fino a 16 bar
  • Interfaccia CNOMO
  • Dimensioni ridotte
  • Rapidi tempi di commutazione
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online

Documenti e schemi