Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5802680000

AVENTICS™ Piastra intermedia per alimentazione dell'aria separata, attacchi 2 e 4 inferiori 5802680000

€ 60,28
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SUB BASE 580-268 G 3/8

Tipo
Piastra base
Tipo
Piastra intermedia per alimentazione dell'aria separata
Direzione raccordo pneumatico (1)
Verso il basso
Raccordo aria compressa 1
G 3/8
Direzione raccordo pneumatico (2,4)
Verso il basso
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 3/8
Direzione raccordo pneumatico (3,5)
Verso il basso
Tipo di scarico
Attacchi separati
Scarico (3,5)
scarico non convogliato
Direzione raccordo pneumatico (14)
Verso il basso
Raccordo aria compressa 14
G 1/8
Raccordo
G 3/8
grandezza
ISO 2
Norme
ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Peso
0.52 kg
Materiale piastra base
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi