Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5801510000

AVENTICS™ Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra 5801510000

€ 101,64
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ENDPLATTE ISO1,G3/8-G1/4 PAIR

Tipo
Piastra terminale
Direzione raccordo pneumatico (1)
Possibili entrambe le direzioni
Raccordo aria compressa 1
G 3/8
Direzione raccordo pneumatico (3,5)
Possibili entrambe le direzioni
Attacco 3 / 5
G 3/8
Tipo di scarico
Attacchi separati
Scarico (3,5)
scarico non convogliato
grandezza
ISO 1
Norme
ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.26 kg
Materiale piastra base
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi