Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5791600010

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579 5791600010

€ 59,56
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V579-3/2NO-DA08-04-RV2

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
600 l/min
Principio di commutazione
3/2
Tipo di richiamo
Con ritorno a molla
Elemento di comando
Comando pneumatico monostabile
attacco aria compressa uscita
Ø 8x1
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di valvola
valvola a magnete
montabile in batteria
montabile in batteria
Principio di montaggio in batteria
valv. colleg. batteria
Principio di montaggio in batteria
Principio a dischi
pressione di pilotaggio min.
2 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
esecuzione con raccordo aria compressa
NO
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
Ø 4

Funzionalità

  • Attacchi integrati
  • Disponibile montaggio singolo o in batteria
  • Ampio range di tensione
  • Serie idonea ad ambienti polverosi

Documenti e schemi