Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5776275302

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD07 5776275302

€ 171,51
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-G014

Azionamento
elettrico
grandezza
CD07
Principio di commutazione
5/2, bistabile
Elemento di comando
bistabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
1200 l/min
Raccordo aria compressa
G 1/4
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803:2006
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Larghezza valvola pilota
30 mm
Indice di compatibilità
13, 14
valvola base con connettore
valvola base senza bobina
Rapporto d'inserzione
100 %
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Resistenza alla temperatura
-25 °C resistente◡al◡freddo
Materiale corpo
Pressofuso di zinco, Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su piastra base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi