AVENTICS-5763573103

AVENTICS™ Ponticelli di contatto, serie CON-CB 5763573103

€ 50,73
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-CB-M12-4-2

Numero di bobine magnetiche
2
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico 1
Connettore
Numero poli
4 poli
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Conexión eléctrica 2
Boccola
Conexión eléctrica 2
forma C
Numero poli
A 2 poli
Uscita del cavo
diritto
Attacco elettrico 3
Boccola
Attacco elettrico 3
forma C
Numero poli
A 2 poli
Uscita del cavo
diritto
Tensione↩di esercizio
24 V
Tensione↩di esercizio
AC/DC
Tensione di esercizio DC
24 V
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
24 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
24 V
Tolleranza di tensione DC
-20% / +20%
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +10%
Indicatore di stato LED valvola
Giallo

Funzionalità

  • Ponti di contatto per adattare valvole ad azionamento elettrico con connettore forma C
  • Particolarmente adatti per serie CD01-PA, 579/589
  • Attacco singolo tramite M12x1
  • A scatto Ø 8

Documenti e schemi