AVENTICS-5763533113

AVENTICS™ Ponticelli di contatto, serie CON-CB 5763533113

€ 84,34
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-CB-MP-5000-OW-9-1

Numero di bobine magnetiche
1
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Sezione del conduttore
0.128 mm²
Cavo-Ø
4.8 mm
Lunghezza cavo
5 m
n conduttori
9
Tipo di protezione
IP65
circuito di protezione
43V bidirezionale
Attacco elettrico 1
estremità cavo aperte
Numero poli
A 9 poli
Conexión eléctrica 2
Boccola
Conexión eléctrica 2
forma C
Numero poli
A 2 poli
Conexión eléctrica 2
con cavo
Uscita del cavo
diritto
Attacco elettrico 3
Boccola
Attacco elettrico 3
miniDIN
Numero poli
A 8 poli
Uscita del cavo
diritto
Tensione↩di esercizio
24 V
Tensione↩di esercizio
DC
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-20% / +20%
Indicatore di stato LED valvola
Giallo

Funzionalità

  • Ponti di contatto per adattare valvole ad azionamento elettrico con connettore Form C
  • Particolarmente adatti per serie CD01-PA, 579/589
  • Connessione multipolare

Documenti e schemi