AVENTICS-5763500414

AVENTICS™ Tappo, serie CON-CB 5763500414

€ 14,62
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-CB-MS-MINIDIN-END

Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tipo
per serie CD01-PL
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.006 kg
Materiale corpo
Poliossimetilene