Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5727500220

AVENTICS™ Valvola 5/4, Serie 740 5727500220

€ 467,47
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V740-5/4CC-DI06-024DC-07

Azionamento
elettrico
Nota
Posizione di commutazione 4 (bobina a e b = azionata), opzionalmente in ATEX
Principio di commutazione
5/4, centro chiuso
Funzione valvola
centro chiuso
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
700 l/min
attacco aria compressa uscita
Ø 8x1
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-10 % / +10 %
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Indice di compatibilità
13, 14
Assorbimento di potenza DC
2.1 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
20 ms
Tempo di disinserzione tipico
54 ms
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C

Funzionalità

  • Robusta custodia in polimero
  • Adatta a tutte le qualità d’aria
  • Per ripetibilità costantemente elevata
  • Possibile montaggio su piastra di base e in batteria
  • Disponibili anche versioni con bobine UL e ATEX

Documenti e schemi