Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5727405480

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740 5727405480

€ 178,05
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V740-5/2AR-230AC-07

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
700 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
Ø 8x1
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
230 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-20% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +20%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione, a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Tipo di valvola
Valvola a magnete a membrana
Connettore valvola
senza connettore valvola
Strozzamento
con strozzatore
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
con ritorno a molla pneumatica
Principio di montaggio in batteria
Principio a dischi, Principio della piastra base semplice
montabile in batteria
montabile in batteria
Resistenza alla temperatura
-25 °C resistente◡al◡freddo
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C

Funzionalità

  • Robusta custodia in polimero
  • Adatta a tutte le qualità d’aria
  • Per ripetibilità costantemente elevata
  • Possibile montaggio su piastra di base e in batteria
  • Disponibili anche versioni con bobine UL e ATEX

Documenti e schemi