Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5727405302

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740 5727405302

€ 143,96
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V740-5/2AS-00000-07

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
700 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
Ø 8x1
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Azionamento↩manuale
a ritenzione, senza ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
ATEX
opzionalmente in ATEX
Tipo di valvola
Valvola a magnete a membrana
valvola base con connettore
valvola base senza bobina
Strozzamento
con strozzatore
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
con ritorno a molla pneumatica
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice, Principio a dischi
montabile in batteria
montabile in batteria
Resistenza alla temperatura
-25 °C resistente◡al◡freddo
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa

Funzionalità

  • Robusta custodia in polimero
  • Adatta a tutte le qualità d’aria
  • Per ripetibilità costantemente elevata
  • Possibile montaggio su piastra di base e in batteria
  • Disponibili anche versioni con bobine UL e ATEX

Documenti e schemi