Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5725560220

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD12 5725560220

€ 412,37
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD12-5/2XX-DO-024DC-E-G012-G012-EN175301

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
4100 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
G 1/2
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione, a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica numero poli
A 3 poli
Elemento di comando
bistabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
esterno
Larghezza valvola pilota
30 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Resistenza alla temperatura
-25 °C resistente◡al◡freddo
pressione di pilotaggio min.
2 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi