Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5711000300

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD12 5711000300

€ 285,03
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD12-5/2XX-SR-G012-G012-G018-S

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
4100 l/min
Principio di commutazione
5/2
Tipo di richiamo
Con ritorno a molla
Elemento di comando
monostabile
attacco aria compressa uscita
G 1/2
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
ATEX
adatto ad ATEX
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
pressione di pilotaggio min.
2 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
scarico raccordo aria compressa
G 1/2
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
G 1/8
Peso
0.86 kg

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi