Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5710500100

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD07 5710500100

€ 120,48
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD07-5/2XX-SR-G014-G014-G018-S

Azionamento
pneumatico
grandezza
CD07
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione
5/2, con ritorno a molla
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Raccordo aria compressa
G 1/4
Norma raccordo aria compressa
secondo ISO 228-1
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
attacco aria compressa uscita
G 1/4
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Raccordo aria compressa pilotaggio ingresso
G 1/8
Portata nominale Qn
1200 l/min
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
ATEX
Adatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su piastra base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi