Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5710301100

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD04 5710301100

€ 96,78
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD04-5/2XX-DO-G018-G018-G018-S

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
900 l/min
Principio di commutazione
5/2
Elemento di comando
comando pneumatico bistabile
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
pressione di pilotaggio min.
2 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
65 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
65 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
scarico raccordo aria compressa
G 1/8
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
G 1/8
Norma raccordo aria compressa
secondo ISO 228-1
Montaggio su base di collegamento in batteria
Listello P
Peso
0.3 kg

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi