Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5654510000

AVENTICS™ Piastra base, Serie 563, 565 5654510000

€ 143,11
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

GRUNDPLATTE COMPL. 565-451-G1/2

Tipo
Piastra base
Direzione raccordo pneumatico (2,4)
Verso il basso
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/2
Direzione raccordo pneumatico (12)
Verso il basso
Direzione raccordo pneumatico (14)
Verso il basso
Raccordo aria compressa 14
G 1/8
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
30 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
120 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
120 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Peso
0.33 kg
Materiale piastra base
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi