AVENTICS-5514400040

AVENTICS™ Kit di fissaggio 5514400040

€ 144,46
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

551-440-4

Tipo
set di montaggio
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Numero delle posizione delle valvole max.
4
Peso
0.13 kg
Materiale viti
Acciaio
Materiale tiranti
Acciaio
Materiale squadretta
Alluminio