Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5510251100

AVENTICS™ Temporizzatore pneumatico 5510251100

€ 262,27
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

551-025 110

Esecuzione
NO
Ritardo
10 s
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Funzione logica
NON (NO)
Portata nominale Qn
120 l/min
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
pressione di pilotaggio min.
1.05 bar
Pressione di pilotaggio max.
7 bar
Strozzamento
con strozzatore
Peso
0.125 kg
Materiale corpo
Poliossimetilene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi