Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5342010200

AVENTICS™ Valvole selettrici di flusso (OR) 5342010200

€ 69,88
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NW4 Q6X1

Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso
Ø 6x1
attacco aria compressa uscita
Ø 6x1
Larghezza nominale NW
4 mm
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Peso
0.12 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Alluminio

Documenti e schemi