Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5230033502

AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 5230033502

€ 5,18
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-523-032-063-RM6

Per serie
TRB, CVI, 523
Cilindro-Ø min.
32 mm
Cilindro-Ø max.
63 mm
Materiale corpo
Poliammide
Peso
0.028 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri

Documenti e schemi