Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-52000079

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 520 52000079

€ 156,20
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AVENTICS Serie 520 è una linea di elettrovalvole miniaturizzate a spola a comando pneumatico, ideali per pilotare cilindri pneumatici. Le valvole hanno bobine di alta qualità resistenti al calore e all'umidità e adatte per elevate temperature ambiente e ambienti difficili. Possono essere montate su basi assemblabili per applicazioni manifold. Le valvole AVENTICS 520 sono idonee per applicazioni di automotive, di inscatolamento, packaging e produzione di pneumatici.

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
600 l/min
Principio di commutazione
5/3
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di valvola
valvola a cassetto
Pilotaggio
esterno
pressione di pilotaggio min.
1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
esecuzione con raccordo aria compressa
centro chiuso
Vite di fissaggio
M4
Peso
0.075 kg
Materiale corpo
Alluminio, anodizzato
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore
Poliossimetilene
Materiale boccola filettata
Alluminio

Funzionalità

  • Corpo con filettatura maschio in plastica G1/8 con guarnizioni NBR per una maggiore durata in servizio
  • Gestisce aria lubrificata o non lubrificata o gas neutro
  • Campo della temperatura ambiente: da 5° C a 50° C
  • Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi