AVENTICS-4402050330

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 4402050330

€ 18,61
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-F_C-2+E-GN-Z-SCREW

Tipo di raccordo
Viti
Cavo collegabile - Ø min.
4 mm
Cavo collegabile - Ø max.
6 mm
Schermatura
EN 175301-803, forma C, non schermato
con LED
Verde
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Corrente, max.
1.5 A
Tipo di protezione
IP67
circuito di protezione
Varistor
Tensione↩di esercizio
24 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
EN 175301-803, forma C
Attacco elettrico 1, numero poli
2+E
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.4 Nm
Peso
0.014 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene
Seal material
Nitrile butadiene rubber

Funzionalità

  • Connettori con otturatore della valvola per autoassemblaggio
  • Con/Senza circuito di protezione/LED

Documenti e schemi