AVENTICS-3661304000

AVENTICS™ Perno AA4, Serie CM1 3661304000

€ 33,24
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AA4-CN16-AISI 1045

Diametro pistone
63 mm, 80 mm
Ø Perno
16 mm
Peso
0.08 kg
Materiale corpo
Acciaio

Documenti e schemi