AVENTICS-3610507500

AVENTICS™ Valvola di regolazione di precisione 3610507500

€ 339,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-5,1)

Tipo
valvola a magnete
Elemento di comando
Pulsante
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa ingresso
Filettatura interna
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Pressione di esercizio min.
0.1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
5.1 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Portata nominale Qn
900 l/min
Isteresi
< 0,15 bar
corsa di regolazione
7.5 mm
forza di azionamento min.
190 N
Spostamento parallelo della pressione
1.4 bar
Peso
0.5 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn max. 900 l/min
  • Larghezza: 60 mm ... 100 mm
  • Valvola a otturatore per controllo dinamico della pressione