Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-3530040020

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-LIG 3530040020

€ 294,99
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PG1-ROB-DA06-STD-D60P(0-10)24V= LAMPE

Tipo di manometro
manometro a molla tubolare, attacco posteriore
Resistenza alla corrosione
tropicalizzato, anticorrosione
Classe di qualità
1
Raccordo aria compressa
Ø 6x1
Diametro nominale
60 mm
Valore della scala
0.5
Campo d'impiego min.
0 bar
Campo d'impiego max.
8 bar
Campo di indicazione min.
0 bar
Campo di indicazione max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
25 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Colore sfondo
Bianco
Unità scala principale (esterna)
bar
Colore scala principale (esterna)
Nero
Unità scala secondaria (interna)
psi
Colore scala secondaria (interna)
Nero
Colore indicatore
Nero, Rosso
Materiale corpo
Acciaio, cromato
Materiale lastra trasparente
vetro
Materiale filettatura
Ottone
Materiale anello frontale
Acciaio, cromato

Funzionalità

  • Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
  • Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
  • Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox

Documenti e schemi