AVENTICS-3520321500

AVENTICS™ Valvola 2/2 con rubinetto di intercettazione, Serie SC01 3520321500

€ 21,17
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

2/2-NW7-G014

Tipo
rubinetto a sfera
Principio di commutazione
2/2
Fluido
Aria compressa
Raccordo aria compressa 1
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
150 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
150 °C
Pressione di esercizio min.
-0.8 bar
Pressione di esercizio max
50 bar
Peso
0.14 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
politetrafluoretilene
Materiale leva manuale
Acciaio, cromato

Documenti e schemi