AVENTICS™ Dado MR3, serie CM1 2918540030

€ 4,35
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ISO8675-M16X1,5-A2-70

Versione
per fissaggio cilindro
Per serie
CSL-RD
Diametro pistone
16 mm
Grandezza filettatura
M16x1,5
Peso
0.02 kg
Materiale corpo
Acciaio inox